Meniu Caută

Ferită cu carcasă 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 180 Ω at 25 MHz, and impedance of 275 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318508

Numărul piesei producătorului:

RKCF-06-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
56 - 223 10,9898 RON
224 + 9,8909 RON
Ambalaj standard: 56

Comandă în multiplu de 56

Preț total:

615,43 RON

56 x 10,9898 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diametru total 20.5 mm
Lățime 33.0 mm
Material A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne