Meniu Caută

Ferită cu carcasă 31.5 mm 32.5 mm 150 Ω 250 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 14.0 mm | 0.551 in. It has an impedance of 150 Ω at 25 MHz, and impedance of 250 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318539

Numărul piesei producătorului:

RKCF-13-A5

7104 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
32 - 127 17,639 RON
128 + 15,8751 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă în multiplu de 32

Preț total:

564,45 RON

32 x 17,639 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Square Split Ferrite Core with Plastic Casing
Diametru total 31.5 mm
Lățime 32.5 mm
Material A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne