Meniu Caută

Ferită cu carcasă 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 7.0 mm | 0.276 in. It has an impedance of 47 Ω at 25 MHz, and impedance of 101 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318744

Numărul piesei producătorului:

RRC-12-7-15-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 599 10,2901 RON
600 + 9,2611 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

1 543,52 RON

150 x 10,2901 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Miez de ferită divizat rotund cu carcasă de plastic
Diametru interior 7.0 mm
Diametru total 14.0 mm
Lățime 15.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne