Meniu Caută

Ferită cu carcasă 9.5 mm 20.0 mm 18.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 120 Ω at 25 MHz, and impedance of 190 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318812

Numărul piesei producătorului:

RRC-16-9-28-M2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 8,5539 RON
200 + 7,6985 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

427,70 RON

50 x 8,5539 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Miez de ferită divizat rotund cu carcasă de plastic
Diametru interior 9.5 mm
Diametru total 20.0 mm
Lățime 18.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne