Meniu Caută

Ferită cu carcasă 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 11.0 mm | 0.433 in. It has an impedance of 97 Ω at 25 MHz, and impedance of 207 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318829

Numărul piesei producătorului:

RRC-17-11-28-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 319 11,408 RON
320 + 10,2673 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

912,64 RON

80 x 11,408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Miez de ferită divizat rotund cu carcasă de plastic
Diametru interior 11.0 mm
Diametru total 20.5 mm
Lățime 20.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne