Meniu Caută

Ferită despicată 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 96 Ω at 25 MHz, and impedance of 207 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10421451

Numărul piesei producătorului:

RRC-17-9-28

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 5,3023 RON
200 + 4,772 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

265,12 RON

50 x 5,3023 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Round Split Ferrite Core
Diametru interior 9.5 mm
Diametru total 17.5 mm
Lățime 28.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne