Meniu Caută

Ferită cu carcasă 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 13.5 mm | 0.531 in. It has an impedance of 90 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318843

Numărul piesei producătorului:

RRC-20-13-30-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 319 11,8618 RON
320 + 10,6757 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

948,94 RON

80 x 11,8618 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Miez de ferită divizat rotund cu carcasă de plastic
Diametru interior 135.0 mm
Diametru total 23.0 mm
Lățime 22.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne