Meniu Caută

Ferită cu carcasă 5.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 50 Ω 105 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 50 Ω at 25 MHz, and impedance of 105 Ω at 100 MHz.
Numărul piesei Essentra:

10318850

Numărul piesei producătorului:

RRC-20-5-30-M

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 319 16,561 RON
320 + 14,9049 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

1 324,88 RON

80 x 16,561 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Miez de ferită divizat rotund cu carcasă de plastic
Diametru interior 5.0 mm
Diametru total 23.0 mm
Lățime 22.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne