Meniu Caută

Ferită cilindrică 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10318928

Numărul piesei producătorului:

RRH-105-55-250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 599 1,7828 RON
600 + 1,6046 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

267,42 RON

150 x 1,7828 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 5.5 mm
Diametru total 10.5 mm
Lățime 25.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne