Meniu Caută

Ferită cilindrică 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10641392

Numărul piesei producătorului:

RRH-118-73-150

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 799 1,1948 RON
800 + 1,0753 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

238,96 RON

200 x 1,1948 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 7.3 mm
Diametru total 11.8 mm
Lățime 15.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne