Meniu Caută

Ferită cilindrică 3.5 mm 12.0 mm 23.0 mm 207 Ω 326 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10432334

Numărul piesei producătorului:

RRH-120-35-230

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 399 2,0344 RON
400 + 1,831 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

203,44 RON

100 x 2,0344 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 3.5 mm
Diametru total 12.0 mm
Lățime 23.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne