Meniu Caută

Ferită cilindrică 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319062

Numărul piesei producătorului:

RRH-142-70-285

220 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
110 - 439 3,622 RON
440 + 3,2598 RON
Ambalaj standard: 110

Comandă în multiplu de 110

Preț total:

398,42 RON

110 x 3,622 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 7.0 mm
Diametru total 14.2 mm
Lățime 28.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne