Meniu Caută

Ferită cilindrică 8.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 128 Ω 195 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319086

Numărul piesei producătorului:

RRH-142-80-285

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
110 - 439 2,4723 RON
440 + 2,2251 RON
Ambalaj standard: 110

Comandă în multiplu de 110

Preț total:

271,95 RON

110 x 2,4723 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 8.0 mm
Diametru total 14.2 mm
Lățime 28.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne