Meniu Caută

Ferită cilindrică 6.9 mm 14.9 mm 19.0 mm 107 Ω 171 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10630129

Numărul piesei producătorului:

RRH-149-70-190

16640 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
128 - 511 2,2889 RON
512 + 2,0601 RON
Ambalaj standard: 128

Comandă în multiplu de 128

Preț total:

292,98 RON

128 x 2,2889 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 6.9 mm
Diametru total 14.9 mm
Lățime 19.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne