Meniu Caută

Ferită cilindrică 8.0 mm 15.2 mm 28.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10431993

Numărul piesei producătorului:

RRH-153-80-280

69 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
99 - 395 2,7538 RON
396 + 2,4784 RON
Ambalaj standard: 99

Comandă în multiplu de 99

Preț total:

272,63 RON

99 x 2,7538 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 8.0 mm
Diametru total 15.2 mm
Lățime 28.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne