Meniu Caută

Ferită cilindrică 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10432129

Numărul piesei producătorului:

RRH-158-79-160

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 399 2,6537 RON
400 + 2,3883 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

265,37 RON

100 x 2,6537 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 7.9 mm
Diametru total 15.8 mm
Lățime 16.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne