Meniu Caută

Ferită cilindrică 9.0 mm 16.0 mm 17.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319154

Numărul piesei producătorului:

RRH-160-90-170

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 479 2,0522 RON
480 + 1,847 RON
Ambalaj standard: 120

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

246,26 RON

120 x 2,0522 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 9.0 mm
Diametru total 16.0 mm
Lățime 17.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne