Meniu Caută

Ferită cilindrică 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319215

Numărul piesei producătorului:

RRH-175-95-350

704 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
88 - 351 7,7118 RON
352 + 6,9406 RON
Ambalaj standard: 88

Comandă în multiplu de 88

Preț total:

678,64 RON

88 x 7,7118 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 9.5 mm
Diametru total 17.5 mm
Lățime 35.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne