Meniu Caută

Ferită cilindrică 10.0 mm 18.0 mm 18.0 mm 80 Ω 135 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10641439

Numărul piesei producătorului:

RRH-180-100-180

18 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 399 2,2371 RON
400 + 2,0134 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

223,71 RON

100 x 2,2371 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 10.0 mm
Diametru total 18.0 mm
Lățime 18.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne