Meniu Caută

Ferită cilindrică 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10428436

Numărul piesei producătorului:

RRH-186-102-250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
88 - 351 3,0275 RON
352 + 2,7247 RON
Ambalaj standard: 88

Comandă în multiplu de 88

Preț total:

266,42 RON

88 x 3,0275 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 10.1 mm
Diametru total 18.6 mm
Lățime 25.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne