Meniu Caută

Ferită cilindrică 6.3 mm 19.0 mm 35.0 mm 242 Ω 324 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10641477

Numărul piesei producătorului:

RRH-190-63-350

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
77 - 307 8,0537 RON
308 + 7,2483 RON
Ambalaj standard: 77

Comandă în multiplu de 77

Preț total:

620,13 RON

77 x 8,0537 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 6.3 mm
Diametru total 19.0 mm
Lățime 35.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne