Meniu Caută

Ferită cilindrică 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319284

Numărul piesei producătorului:

RRH-259-128-286

360 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 159 15,9714 RON
160 + 14,3743 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

638,86 RON

40 x 15,9714 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 12.8 mm
Diametru total 25.9 mm
Lățime 28.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne