Meniu Caută

Ferită cilindrică 2.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319376

Numărul piesei producătorului:

RRH-40-20-40

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 - 15999 0,1688 RON
16000 + 0,1519 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

675,20 RON

4000 x 0,1688 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 2.0 mm
Diametru total 4.0 mm
Lățime 4.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne