Meniu Caută

Ferită cilindrică 2.3 mm 5.0 mm 5.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319413

Numărul piesei producătorului:

RRH-50-23-50

1800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 7999 0,2339 RON
8000 + 0,2105 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

467,80 RON

2000 x 0,2339 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 2.3 mm
Diametru total 5.0 mm
Lățime 5.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne