Meniu Caută

Ferită cilindrică 3.15 mm 6.0 mm 18.0 mm 100 Ω 155 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10638989

Numărul piesei producătorului:

RRH-60-32-180

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 0,5419 RON
2000 + 0,4877 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

270,95 RON

500 x 0,5419 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 3.15 mm
Diametru total 6.0 mm
Lățime 18.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne