Meniu Caută

Ferită cilindrică 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10640890

Numărul piesei producătorului:

RRH-60-40-100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 3999 0,5722 RON
4000 + 0,5149 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

572,20 RON

1000 x 0,5722 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 4.0 mm
Diametru total 6.0 mm
Lățime 10.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne