Meniu Caută

Ferită cilindrică 5.0 mm 9.5 mm 14.5 mm 75 Ω 121 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319482

Numărul piesei producătorului:

RRH-95-50-145

154 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 0,4206 RON
2000 + 0,3785 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

210,30 RON

500 x 0,4206 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 5.0 mm
Diametru total 9.5 mm
Lățime 14.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne