Meniu Caută

Ferită cilindrică 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

Acest manșon miez de ferită este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10319505

Numărul piesei producătorului:

RRH-95-50-195

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 1199 1,1913 RON
1200 + 1,0722 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

357,39 RON

300 x 1,1913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Solid Ferrite Core
Diametru interior 5.0 mm
Diametru total 9.5 mm
Lățime 19.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne