Meniu Caută

Ferită cilindrică 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

Solid Ferrite Cores are a shielding bead that guarantees impedance specifications over a wide frequency range. Applications include wire assemblies and the MATV CATV industries, as well as use as a multi-turn suppression core.
Numărul piesei Essentra:

10319536

Numărul piesei producătorului:

RRH-98-67-135

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 1,049 RON
2000 + 0,9441 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

524,50 RON

500 x 1,049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Diametru interior 6.7 mm
Diametru total 9.8 mm
Lățime 13.5 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne