Meniu Caută

Ferită toroidală 9.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320143

Numărul piesei producătorului:

RT-140-90-50

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 0,8807 RON
2000 + 0,7926 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

440,35 RON

500 x 0,8807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Toroid Ferrrite Core
Diametru interior 9.0 mm
Diametru total 14.0 mm
Lățime 5.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne