Meniu Caută

Ferită toroidală 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320167

Numărul piesei producătorului:

RT-150-105-120

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 799 1,5765 RON
800 + 1,4188 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

315,30 RON

200 x 1,5765 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Toroid Ferrrite Core
Diametru interior 10.5 mm
Diametru total 15.0 mm
Lățime 12.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne