Meniu Caută

Ferită toroidală 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10433621

Numărul piesei producătorului:

RT-160-120-80

96 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 799 1,8174 RON
800 + 1,6356 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

363,48 RON

200 x 1,8174 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Toroid Ferrrite Core
Diametru interior 12.0 mm
Diametru total 16.0 mm
Lățime 8.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne