Meniu Caută

Ferită toroidală 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10433614

Numărul piesei producătorului:

RT-200-100-50

840 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 - 559 1,9102 RON
560 + 1,7192 RON
Ambalaj standard: 140

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

267,43 RON

140 x 1,9102 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Toroid Ferrrite Core
Diametru interior 10.0 mm
Diametru total 20.0 mm
Lățime 5.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne