Meniu Caută

Ferită toroidală 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320488

Numărul piesei producătorului:

RT-360-250-127

144 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 - 95 9,5049 RON
96 + 8,5544 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

228,12 RON

24 x 9,5049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip Toroid Ferrite Core
Diametru interior 25 mm
Diametru total 36 mm
Lățime 13.0 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne