Meniu Caută

Ferită toroidală 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320501

Numărul piesei producătorului:

RT-594-348-128

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 39 38,2864 RON
40 + 34,4577 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

382,86 RON

10 x 38,2864 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Toroid Ferrrite Core
Diametru interior 34.8 mm
Diametru total 59.4 mm
Lățime 12.8 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne