Meniu Caută

Ferită toroidală 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10638842

Numărul piesei producătorului:

RT-94-63-72

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 3999 0,7431 RON
4000 + 0,6688 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

743,10 RON

1000 x 0,7431 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Toroid Ferrrite Core
Diametru interior 6.3 mm
Diametru total 9.4 mm
Lățime 7.2 mm
Material K5B
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne