Meniu Caută

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru interior Grosime panou Cumpără
0,9755 RON - 0,9755 RON 1050 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
1,8893 RON - 1,8893 RON 795 În stoc
18.0 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,9866 RON - 0,9866 RON 80 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3163 RON - 0,715 RON 13472 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,6736 RON - 1,3964 RON 13000 În stoc
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
1,2513 RON - 2,5974 RON 2070 În stoc
26.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
0,4586 RON - 0,9538 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,7667 RON - 1,592 RON 2970 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,3163 RON - 0,715 RON 11000 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,6736 RON - 1,3964 RON 1471 În stoc
16.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
1,2513 RON - 2,5974 RON 3500 În stoc
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
1,098 RON - 1,4238 RON 34370 În stoc
6.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
0,6188 RON - 0,7995 RON 2000 În stoc
11.5 mm
8.0 mm
1.5 mm
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2,3412 RON - 2,3412 RON 645 În stoc
22.0 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,6292 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,4449 RON - 0,9314 RON 6757 În stoc
11.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
0,3477 RON - 1,3029 RON 17350 În stoc
18.0 mm
14.0 mm
1.5 mm
1,6292 RON - 3,3934 RON 8570 În stoc
28.0 mm
24.0 mm
1.5 mm
0,5421 RON - 1,1297 RON 5633 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • din 3
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Interval de preț
0,9755 RON - 0,9755 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 14.0 mm 18.0 mm 21.5 mm 1.5 mm

10316498

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    18.0 mm
  • Diametru interior
    14.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Interval de preț
0,9866 RON - 0,9866 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Interval de preț
0,715 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
13472 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Interval de preț
1,3964 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Interval de preț
2,5974 RON - 1,2513 RON

Niveluri de stoc
2070 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    26.0 mm
  • Diametru interior
    22.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Interval de preț
1,592 RON - 0,7667 RON

Niveluri de stoc
2970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    20.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Interval de preț
0,715 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Interval de preț
1,3964 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
1471 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    16.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Interval de preț
2,5974 RON - 1,2513 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    26.0 mm
  • Diametru interior
    22.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Interval de preț
1,4238 RON - 1,098 RON

Niveluri de stoc
34370 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime corp
    0.6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Interval de preț
0,7995 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    11.5 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 18.0 mm 22.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Interval de preț
2,3412 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    22.0 mm
  • Diametru interior
    18.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Interval de preț
0,9314 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
6757 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    11.0 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Interval de preț
1,3029 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
17350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    18.0 mm
  • Diametru interior
    14.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Interval de preț
3,3934 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
8570 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    28.0 mm
  • Diametru interior
    24.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Interval de preț
1,1297 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
5633 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Manșon de trecere cu montare rapidă
  • Diametru orificiu compatibil
    14.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm