Meniu Caută

Garnitură cu montare rapidă 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

Manșon Quick Fit care protejează firele împotriva abraziunii de la marginile aspre ale panourilor. Se fixează rapid în poziție datorită părții conice, economisind timp pe liniile de asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10090947

Numărul piesei producătorului:

16205

12350 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 99991,3029 RON
10000+0,3477 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 302,90 RON

1000 x 1,3029 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Tip Manșon de trecere cu montare rapidă
Diametru orificiu compatibil 18.0 mm
Diametru interior 14.0 mm
Grosime panou 1.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne