Meniu Caută

manşon modular 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Negru

Stepped Grommets suit a range of cable diameters and are protect cables passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10336342

Numărul piesei producătorului:

1251349

4994 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7825 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

782,50 RON

1000 x 0,7825 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu 26.0 mm
Înălțime totală 29.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne