Meniu Caută

Manşoane modulare

În stoc

Manșonul cu diametre în trepte se poate tăia după cum este necesar și este potrivit pentru o gamă largă de diametre de cabluri. Manșoanele protejează cablurile la trecerea prin orificii și acționează ca bușoane de obturare până în momentul în care sunt tăiate.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Diametru orificiu Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,8721 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
0,3655 RON - 0,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
0,8091 RON - 0,8091 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
0,7825 RON - 0,7825 RON 2994 În stoc
26.0 mm
0,9159 RON - 2,2453 RON 100 În stoc
21.0 mm
0,9844 RON - 2,4096 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
0,7023 RON - 1,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
4,1913 RON - 4,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
0,5235 RON - 0,5235 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
manşon modular 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Negru

10336342

Interval de preț
0,7825 RON - 0,7825 RON

Niveluri de stoc
2994 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu
    26.0 mm
  • Înălțime totală
    29.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
manşon modular 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Negru

10376867

Interval de preț
0,9159 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru orificiu
    21.0 mm
  • Înălțime totală
    27.5 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0