Meniu Caută

manşon modular 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Negru

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Numărul piesei Essentra:

10376874

Numărul piesei producătorului:

443001559907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,4096 RON
250 - 999 1,3622 RON
1000 + 0,9844 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

120,48 RON

50 x 2,4096 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru orificiu 26.0 mm
Înălțime totală 29.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne