Meniu Caută

Garnitură unghiulară 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

This angular hole grommet allows the wire passing through it to pass through at an angle (45 degree maximum).
Numărul piesei Essentra:

10148181

Numărul piesei producătorului:

AHG-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,1913 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 095,65 RON

500 x 4,1913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Etilen-propilen-dien-monomer
Diametru orificiu compatibil 24.0 mm
Diametru orificiu 24.0 mm
Înălțime totală 19.1 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne