Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

Oferă protecție împotriva abraziunii pentru firele care trec prin panouri metalice cu margini ascuțite. Acest articol este realizat din material conform UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10638538

Numărul piesei producătorului:

HGSR-8

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5235 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

523,50 RON

1000 x 0,5235 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc siliconic
Diametru orificiu compatibil 8.0 mm
Diametru orificiu 16.8 mm
Înălțime totală 6.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne