Meniu Caută

Manșon extensibil 7.0 mm 19.0 mm PES

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10309865

Numărul piesei producătorului:

900306

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 85,2389 RON
5 - 9 64,6476 RON
10 + 53,6812 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

85,24 RON

1 x 85,2389 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliester
Vândut la Rolă
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne