Meniu Caută

Manșoane pentru cabluri - Expandabile/PPS UL94V-0

În stoc

Manșoane extensibile pentru o asamblare ușoară. Aceste manșoane sunt potrivite unei game de diametre de cabluri și protejează împotriva abraziunii în cadrul aplicației.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Compatible Cable Diameter Range Nominal Inside Diameter Cumpără
321,5511 RON - 390,7093 RON Solicitați termenul de livrare aici
105,2428 RON - 127,8583 RON Solicitați termenul de livrare aici
116,9379 RON - 142,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
233,8508 RON - 284,142 RON Solicitați termenul de livrare aici
547,3429 RON - 716,8585 RON 6 În stoc
529,9003 RON - 693,9932 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 020,1433 RON - 2 308,721 RON Solicitați termenul de livrare aici
58,4627 RON - 71,0975 RON Solicitați termenul de livrare aici
146,163 RON - 177,5996 RON Solicitați termenul de livrare aici
175,4006 RON - 213,1096 RON Solicitați termenul de livrare aici
292,3135 RON - 355,1868 RON Solicitați termenul de livrare aici
580,1504 RON - 710,3738 RON Solicitați termenul de livrare aici
769,8735 RON - 1 008,2849 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 029,3135 RON - 1 348,0784 RON Solicitați termenul de livrare aici
76,0053 RON - 127,8583 RON Solicitați termenul de livrare aici
85,4969 RON - 127,8583 RON Solicitați termenul de livrare aici
124,7095 RON - 177,5996 RON Solicitați termenul de livrare aici
198,8906 RON - 248,632 RON 3 În stoc
38,6928 RON - 71,0448 RON Solicitați termenul de livrare aici
88,7998 RON - 142,0772 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 3
Manșon extensibil 7.0 mm 19.0 mm PPS

10310380

Interval de preț
716,8585 RON - 547,3429 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Monofilament sulfură polifenilen UL94 V-0
  • Vândut la
    Rolă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon extensibil 64.0 mm 120.0 mm PES

10309964

Interval de preț
248,632 RON - 198,8906 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliester
  • Vândut la
    Rolă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL224 VW-1
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon extensibil 35.0 mm 75.0 mm PES

10309933

Interval de preț
198,9031 RON - 147,036 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliester
  • Vândut la
    Rolă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL224 VW-1
  • Cod Vamal
    3926909790
Manșon extensibil 30.0 mm 60.0 mm PA6

10310335

Interval de preț
248,632 RON - 204,6257 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6 monofilament, conform UL94 V-2
  • Vândut la
    Rolă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790