Meniu Caută

Manșon extensibil 3.0 mm 9.0 mm PA6

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10310250

Numărul piesei producătorului:

900427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 106,5548 RON
5 - 9 97,2963 RON
10 + 87,7003 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

106,55 RON

1 x 106,5548 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6 monofilament, conform UL94 V-2
Vândut la Rolă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne