Meniu Caută

Manșon extensibil 14.0 mm 30.0 mm PPS

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10310410

Numărul piesei producătorului:

900443

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 552,5032 RON
5 - 9 483,445 RON
10 + 421,8586 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

552,50 RON

1 x 552,5032 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Monofilament sulfură polifenilen UL94 V-0
Vândut la Rolă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne