Meniu Caută

Manșoane pentru cabluri - protecție termică

În stoc

Splietané návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami a ponúkajú tepelnú ochranu a vysokú odolnosť proti oderu. Mäkký a hladký vzhľad uľahčuje inštaláciu a ľahko sa strihá štandardnými nožnicami. Prevádzková teplota: od -196 C do +350 C

  • Materiál: Vlákno Nomex™
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0
  • Farba: prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
1 807,7181 RON - 2 060,7987 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4 132,8955 RON - 4 132,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
997,0903 RON - 1 115,944 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1 150,5653 RON - 1 287,6996 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
2 336,9044 RON - 2 664,0708 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1 399,8767 RON - 1 513,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
1 538,4638 RON - 1 753,8487 RON 1 În stoc
15.0 mm
519,1103 RON - 580,9798 RON 1 În stoc
3.0 mm
3 433,3695 RON - 3 433,3695 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
782,7553 RON - 935,3644 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
2 635,5742 RON - 3 004,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Manșon protecție termică 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Interval de preț
1 753,8487 RON - 1 538,4638 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Vândut la
    Rolă
  • Diametru nominal interior
    15.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Manșon protecție termică 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Interval de preț
580,9798 RON - 519,1103 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Vândut la
    Rolă
  • Diametru nominal interior
    3.0 mm
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0