Meniu Caută

Manșon protecție termică 20.0 mm 39.0 mm Fibră Nomex

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10310168

Numărul piesei producătorului:

900373

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 931,2727 RON
5 + 2 571,2919 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 931,27 RON

1 x 2 931,2727 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Vândut la Rolă
Lungime rolă 30.5 m
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Material complet Fibră Nomex
Cod Vamal 4823908580

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne