HTTP Status 400 – Bad Request

Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Cumpără
0,9973 RON - 1,1081 RON 12500 În stoc
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
1,8883 RON - 2,0981 RON 200 În stoc
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
1,7056 RON - 1,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
0,5982 RON - 0,6647 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
3,1232 RON - 3,4703 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,8704 RON - 0,9672 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,6909 RON - 0,7677 RON 250 În stoc
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
3,0269 RON - 3,3632 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
4,1658 RON - 4,6286 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
2,9726 RON - 3,3029 RON 2000 În stoc
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,1174 RON - 0,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
3,922 RON - 4,3578 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,2241 RON - 0,249 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
3,888 RON - 4,3201 RON 158 În stoc
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,1981 RON - 0,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
3,6994 RON - 4,1105 RON 16 În stoc
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,2055 RON - 0,2284 RON 3600 În stoc
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
15,3257 RON - 17,0285 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,1981 RON - 0,2201 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
10320280 2,7714 RON - 3,0793 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
  • din 3
Manșon de ferită RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Negru

10319611

Interval de preț
1,1081 RON - 0,9973 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    5.2 mm
  • Diametru total
    5.2 mm
Ferită toroidală 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Interval de preț
2,0981 RON - 1,8883 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    13.8 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    13.8 mm
Manșon de ferită RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Negru

10319574

Interval de preț
0,7677 RON - 0,6909 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
Manșon de ferită RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Negru

10319963

Interval de preț
3,3029 RON - 2,9726 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    K5B A5
  • Lungime inserție
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    5.0 mm
Manșon de ferită RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Negru

10319970

Interval de preț
4,3201 RON - 3,888 RON

Niveluri de stoc
158 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    K5B A5
  • Lungime inserție
    10.2 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    11.2 mm
Ferită toroidală 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979

Interval de preț
4,1105 RON - 3,6994 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    25.0 mm
Ferită de lipit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Interval de preț
0,2284 RON - 0,2055 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    K5B RMS-303
  • Lungime inserție
    7.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    2.5 mm
  • Diametru total
    7.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request